Cambia lingua :

Le ralle di rotazione con cuscinetti a sfere resistenti allo sporco di igus® sono adatte ad assorbire carichi assiali nonostante il loro peso ridotto. In particolare nell'industria alimentare e chimica, la contaminazione ostinata dei componenti installati si verifica quotidianamente. L'assenza di lubrificazione e l'architettura aperta della ralla di rotazione con cuscinetti a sfere consentono di lavare facilmente i cuscinetti a sfere senza alcuna perdita di qualità.
Che si tratti di ralle di rotazione con sfere in acciaio inox o sfere in vetro: igus® vi offre alternative economiche e conformi alla FDA alle soluzioni in metallo; dai diametri più piccoli a quelli più grandi.
Le ralle di rotazione con cuscinetti a sfere appartengono alla famiglia dei cuscinetti a sfere e sono componenti meccanici ad alta precisione che consentono il movimento rotatorio regolare e la trasmissione delle forze. Sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni e offrono la massima efficienza e flessibilità per i sistemi meccanici.

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h