Cambia lingua :

Con iglidur G2, i cuscinetti a strisciamento iglidur raggiungono un nuovo livello di precisione. L'assorbimento di umidità e la dilatazione termica particolarmente bassi, uniti all'elevata stabilità dimensionale, consentono di ottenere giochi cuscinetto molto ridotti (G9). Ideale per applicazioni in cui è richiesto un funzionamento estremamente silenzioso.
Sensazione tattile migliorata grazie al gioco ridotto dei cuscinetti
Fino al 40% più conveniente rispetto ai cuscinetti metallici comparabili
Circa il 40% in meno di gioco rispetto a iglidur G (G9 vs. E10)
Il funzionamento a secco senza lubrificazione contribuisce a risparmiare lubrificante.
igus sostiene l'economia circolare della plastica e investe nel riciclo chimico.Scopri di più.

Di Lars Butenschön, Responsabile della Business Unit iglidur Plain Bearings
Il gioco dei cuscinetti è un fattore importante in molte applicazioni di cuscinetti a strisciamento. Soprattutto nei prodotti finali con parti mobili come biciclette o elettrodomestici, ma anche giocattoli e persino macchine, un gioco eccessivo dei cuscinetti si manifesta sotto forma di tintinnio e rumore. Queste sensazioni tattili giocano un ruolo importante nel determinare se un elettrodomestico abbia o meno un aspetto "di alta qualità". Allo stesso tempo, un gioco ridotto dei cuscinetti aumenta anche la silenziosità delle applicazioni con cuscinetti a strisciamento.
Motivo sufficiente, quindi, per puntare a un gioco dei cuscinetti il più basso possibile. Un certo gioco dei cuscinetti non è necessario solo per motivi di producibilità affidabile del processo, ad esempio per compensare le tolleranze di produzione. Compensa anche la dilatazione dei materiali utilizzati dovuta al calore o all'umidità. I materiali si dilatano o si contraggono in misura variabile sotto l'influenza della temperatura. Allo stesso tempo, alcuni materiali assorbono anche quantità significative di umidità, ad esempio dall'umidità dell'aria.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h