Cambia lingua :

La nostra maglia metallica è dotata di un rivestimento a polvere iglidur tribologicamente ottimizzato, che consente di ottenere coefficienti di attrito particolarmente bassi. A ciò si aggiunge la bassa superficie portante risultante dalla struttura metallica, che riduce ulteriormente l'attrito. La maglia metallica può essere tagliata nella forma desiderata, modellata e quindi facilmente integrata in sistemi esistenti per ridurre l'usura e il coefficiente di attrito dei componenti, ad esempio gli scivoli per i pacchi. Ciò garantisce il funzionamento fluido del sistema senza che i pacchi rimangano incastrati. In alternativa alla rete metallica, potete anche ottenere da noi piastre in acciaio rivestite.
Flessibile, robusto e durevole
Facile da lavorare e assemblare, ad esempio con tronchese, avvitato o rivettato.
Superficie resistente all'usura con coefficienti di attrito contro l'acciaio µ = 0,15
Durata prolungata grazie alla superficie resistente
all'usura. igus sostiene l'economia circolare della plastica e investe nel riciclo chimico.Scopri di più.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h