Cambia lingua :
I nostri cuscinetti a strisciamento iglidur e igutex con guarnizione in feltro impediscono l'ingresso di sporco e polvere nel punto di scorrimento. Ciò protegge l'albero e il cuscinetto a strisciamento dall'usura e dai guasti prematuri.
Sporco e polvere sottopongono cuscinetti e alberi a sollecitazioni enormi. Per questo motivo abbiamo sviluppato un ulteriore sistema di sicurezza per i nostri cuscinetti a strisciamento autolubrificanti iglidur: le guarnizioni in feltro. Applicati semplicemente sulla flangia del cuscinetto, impediscono l'ingresso di sporco e riducono quindi gli intervalli di manutenzione e i guasti alle macchine.
Gli innovativi sistemi di tenuta in feltro nei nostri cuscinetti a strisciamento iglidur e nei cuscinetti compositi in fibra igutex
Grazie all'innovativo sistema di tenuta in feltro presente nei nostri prodotti iglidur e igutex, è possibile fare a meno della lubrificazione e allo stesso tempo impedire che sporco e polvere penetrino nel punto di appoggio. Eliminando i complessi sistemi di lubrificazione, si riducono i costi e si beneficia dei vantaggi offerti dai materiali per cuscinetti a strisciamento iglidur e igutex.

I cuscinetti iglidur® sono generalmente insensibili allo sporco e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco senza lubrificazione. Il motivo è che, nella maggior parte delle applicazioni, lo sporco non rimane a lungo nel punto di appoggio, ma può infiltrarsi al suo interno.
Nelle applicazioni con elevata presenza di sporco, tuttavia, questo effetto non è sufficiente. In questi casi, la rilubrificazione è spesso un modo utilizzato per forzare lo sporco fuori dalla superficie di contatto.
Grazie ai cuscinetti a strisciamento iglidur con guarnizione in feltro, è possibile fare a meno della lubrificazione e al contempo impedire che sporco e polvere penetrino nel punto di appoggio del cuscinetto. Questo consente di risparmiare sui costosi sistemi di lubrificazione e protegge l'ambiente.

Mezzo di prova: Talco
velocità 33 giri/minuto
A sinistra:
- Cuscinetto liscio senza concetto di tenuta
- Portata del fluido di prova dopo 30 minuti
A destra:
- Cuscinetto liscio con concetto di tenuta SG03
- Nessun passaggio del fluido di prova dopo 24 ore

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h