Guida a rulli drylin C

Guida a rulli scorrevole per una movimentazione con minimo sforzo

I vantaggi della nuova serie drylin C

  • Funzionamento manuale estremamente fluido: gioco e guida regolabili tramite rulli eccentrici
  • Carrelli economici grazie alla pressofusione di zinco
  • Elevata libertà di progettazione per carichi fino a 200 N.
  • 100% esente da lubrificazione e manutenzione
  • Configura online e calcola la durata d'esercizio: igus.it/dlx
Guida a rulli drylin C

Guida a rulli drylin C

CW-3030-10-31-02

drylin C carrello "CamRoller"

  • Carrelli economici grazie alla pressofusione di zinco
  • Elevata libertà di progettazione per carichi fino a 200 N.
DCSO-3021-01-CA-D

Rotaia con cuscinetti a rulli drylin C

  • Larghezza del binario e altezza del sistema di 30mm
  • Design leggero: binario in alluminio con carrello in zinco pressofuso e tre rulli in polimero - più leggero dei sistemi in acciaio
CWA-3030-01-04

Accessori drylin C

  • Per ulteriori punti di fissaggio laterali a vite e sul carrello, tappi terminali per le rotaie e altro ancora

La tua sfida è la nostra missione

  • Per una valutazione tecnica della tua applicazione
  • Per trovare la configurazione drylin corretta
  • Per realizzare soluzioni di progetto personalizzate
  • Individuazione di opportunità di ottimizzazione nei sistemi esistenti

Regolazione del display utilizzando le guide a rulli drylin C.


Supporto: Edoardo Rivolta

Chiedi al nostro esperto!

White paper

Scarica il white paper

Campioni per la tecnologia lineare

Campioni per la tecnologia lineare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza