Cambia lingua :

| barra di scorrimento | |
|---|---|
| Materiale | Alluminio, profilato estruso | 
| Materiale | AlMgSi0.5 | 
| Rivestimento | Alluminio anodizzato duro, 50µm | 
| Durezza | 500 HV | 
| Carrello scorrevole | |
|---|---|
| Struttura base | Alluminio, profilato estruso | 
| Materiale | AlMgSi0.5 | 
| Rivestimento | Anodizzato, E6/EV1 | 
| Elementi scorrevoli | Materiale per cuscinetti lisci esente da manutenzione iglidur® J | 
| Bulloni, molle | Acciaio inox | 
| Coperchio | plastica (TW-01/TWA-01), acciaio (TW-02) | 
| Velocità massima di superficie | 15 metri al secondo | 
| Intervallo di temperatura | da -40 °C a +90 °C | 

drylin® T in uso nell'industria dell'imballaggio
Specifiche speciali

Diagramma 01: Marcatura delle direzioni
| Tipo | C0 anni [kN] | C0(-E) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0 anni [Nm] | M0Z [Nm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 | 
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 | 
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 

X = velocità v [m/s]
Y = carico F [N]
A = direzione y
B = direzione z
diagramma. 02: drylin® T - capacità di carico ammissibile, dinamica
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h