drylin® T - Sistema di progettazione orizzontale, 1 binario e 1 carrello

Fase 2:

Variante:1 rotaia1 carrello
si + sz<2Lx-Y0
ay + az<2Lx-Y0
sì< 5 metri
taglia<5 metri

Passaggio n° 3:

Montaggio orizzontale di un profilo drylin T con direzioni di forza Fx, Fy e Fz.
Montaggio orizzontale di un profilo drylin T con direzioni di forza Fx, Fy e Fz.

3,1

Fa1 = μ / (1 - 2μ K3) · Fs.

3,2

Fa2 = (2μK7 / (1−2μK3)) · Fs.

3,3

Formula per calcolare F_a3 con una frazione e F_s.
Fa = MAX (Fa1, Fa2, Fa3).

Variabili nei calcoli

Fa:Forza di azionamento[N]
In vendita:Forza di massa[N]
Ciao, Fz:Carico portante in direzione y o z[N]
sx, sy, sz:Distanza della forza inerziale nella direzione x, y o z[mm]
sì, sì:Distanza della forza motrice nella direzione y o z[mm]
le:Distanza tra i vagoni su una rotaia[mm]
LX:Costante dipendente dalla dimensione[mm]
Zm:Costante dipendente dalla dimensione[mm]
E0:Costante dipendente dalla dimensione[mm]
B:Distanza tra le guide[mm]
µ: coefficiente di attrito, µ = 0 per carichi statici, µ = 0,2 per carichi dinamici
ZW:Numero di slitte per rotaia

Fase 4:

4,1

Formula per calcolare Fymax con Zw, fs, k4, k7 e Fa.

4,2

Formula per Fzmax con 4Fa K3 diviso Zw².

I valori costanti

Codice ArticoloLX [mm]ZM [mm]E0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-254125 19,0
TW-01-30492921,5

Coefficienti

1 binario, 1 carrello
K1|(ay+Y0)/Lx|
K2(y+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5taglia/L
K6|(sy+Y0)/Zm|
K7|taglia/taglia|

Fase 5:

Carico massimo ammissibile

Codice ArticoloFymax, Fzmax [N]
TW-01-152.000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

Fase 6:

Velocità di scorrimento consentita in funzione del carico centrale del cuscinetto per TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 e TW-01-30.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza