Cambia lingua :
Nell'ultimo test del laboratorio di cuscinetti a strisciamento igus®, i dadi di azionamento realizzati con i materiali iglidur® i180 e iglidur® J260 sono stati testati in modo realistico utilizzando la stampa 3D. Per un ulteriore confronto, sono stati utilizzati anche dadi di azionamento realizzati con barre di materiale iglidur® e un dado di azionamento stampato in ABS.
Nel test, è stato installato verticalmente un sistema lineare a vite senza fine drylin® SHT e al dado di azionamento è stato applicato un carico di 129 N (Fig. 1). La lunghezza della corsa era di 370 mm e la velocità del mandrino di 290 giri/min. È stata utilizzata una vite senza fine dryspin® DST ad alta elica, che è appositamente adattata ai polimeri ad alte prestazioni iglidur® senza lubrificazione e garantisce quindi una maggiore durata utile.
Il risultato conferma i test effettuati in precedenza: i dadi di trasmissione realizzati con tribofilamento iglidur® tramite stampa 3D sono paragonabili in termini di comportamento all'usura ai dadi di trasmissione realizzati con barra grezza iglidur®.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h