Cambia lingua :

Questa configurazione, in cui la ralla igus PRT consente una regolazione lineare con oscillazione/rotazione, è un esempio dell'elevata flessibilità del sistema lineare drylin® W. La piastra di montaggio del carrello lineare drylin® W offre spazio sufficiente per il collegamento diretto del PRT. In questa versione, la dimensione di installazione 10-120 è stata combinata con un carrello lineare lungo 150 mm e con il PRT-04-50 compatto. Nell'applicazione reale, questo sistema è stato utilizzato per regolare lo schienale e portare il cuscino nella posizione operativa ottimale.
Altezza del sistema di soli 40 mm con la nuova dimensione di installazione Ø 10
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h