drylin® W - Dati tecnici

TipoLunghezza della slitta [mm]Larghezza diapositiva [mm]Cio [N]Coz [N]Mbue [Nm]Mio [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Elementi di cuscinetto scorrevole con profilo guida per drylin W.
Schema di una guida lineare drylin W con forze e momenti nelle direzioni X, Y e Z.
Schema di una guida lineare drylin W con forze e momenti nelle direzioni X, Y e Z.
Taglia 6 [mm]Taglia 10 [mm]Taglia 16 [mm]Dimensione 20 [mm]
Binario singolo, tondo•••
Singola rotaia, quadrata••••
Doppia rotaia, rotonda•••
Doppia rotaia, quadrata••
Sistema completo••••

Grafico F xv, max. Carico dinamico ammissibile (sistema a 4 cuscinetti)

Grafico con cinque curve colorate da A a E, che scendono verso destra su asse Y logaritmico.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza