Cambia lingua :

Rotaia telescopica
Una guida telescopica è una guida lineare composta da più guide. Le guide possono essere spostate l'una dentro l'altra e possono essere separate telescopicamente. Un campo di applicazione ben noto per le guide telescopiche sono i cassetti (di armadi). Tuttavia, le guide telescopiche sono utilizzate anche nelle macchine, ad esempio per regolare una porta di sicurezza in una macchina utensile. Le guide telescopiche sono disponibili come guide a estrazione totale, a estensione parziale e a estensione parziale.
Presso igus®, le guide telescopiche sono realizzate in un solido design in plastica/alluminio, che si caratterizza per il suo peso ridotto e il prezzo basso. Le guide telescopiche sono esenti da corrosione e disponibili in lunghezze infinitamente variabili fino a 1200 mm (lunghezza totale estesa).
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h