drylin® R - Dati tecnici

Tabella dati del materiale

Caratteristiche generaliUnitàiglidur Jiglidur Xiglidur J200Metodo di test
Densitàg/cm³1,491,441,72
ColoreGiallonerogrigio scuro
Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente% in peso0,30,10,2DIN 53495
Massimo assorbimento d'umidità% in peso1,30,50,7
Coefficiente di attrito radente dinamico contro l'acciaioµ0,06-0,180,09-0,270,11 - 0,22
Valore pvx, max. (a secco)MPa x m/s0,341,320,33
Caratteristiche meccaniche
Modulo di flessioneMPa2.4008.1002.800DIN 53457
Resistenza alla flessione a 20 °CMPa7317058DIN 53452
Carico a compressioneMPa6010043
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C)MPa3515023
Durezza Shore D748570DIN 53505
Caratteristiche termiche e fisiche
Temperatura operativa massima a lungo termine°C+90+250+90
Temperatura operativa massima a breve termine°C+120+315+120
Temperatura operativa minima°C-50-100-50
Conducibilità termica[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Coefficiente di espansione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Caratteristiche elettriche
Resistenza di transizione specificaΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Resistività di superficieΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Caratteristiche generaliUnitàiglidur® E7iglidur A180Metodo di test
Densitàg/cm³1,051,46
Coloregrigio scurobianco
Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente% in peso0,10,2DIN 53495
Massimo assorbimento d'umidità% in peso0,11,3
Coefficiente di attrito radente dinamico contro l'acciaioµ 0,05-0,23
Valore pvx, max. (a secco)MPa x m/s 0,31
Caratteristiche meccaniche
Modulo di flessioneMPa1.4772.300DIN 53457
Resistenza alla flessione a 20 °CMPa2288DIN 53452
Carico a compressioneMPa78
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C)MPa1828
Durezza Shore D6176DIN 53505
Caratteristiche termiche e fisiche
Temperatura operativa massima a lungo termine°C+70+90
Temperatura operativa massima a breve termine°C+90+110
Temperatura operativa minima°C-50-50
Conducibilità termica[W/m x K]0,25ASTM C 177
Coefficiente di espansione termica (a 23°C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Caratteristiche elettriche
Resistenza di transizione specificaΩcm< 1012DIN IEC 93
Resistività di superficieΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - Confronto del carico dinamico ammissibile a parità di diametro

Diagramma con quattro curve discendenti da A a D in un grafico logaritmico.

drylin® R cuscinetto lineare liscio

Cuscinetto a strisciamento su un albero di macchina con dettaglio ingrandito in un cerchio.

Sporcizia, polvere, fibre

La mano regola un cuscinetto radente su un asse lineare.

Cuscinetti lineari scomponibili

Una guida lineare viene inserita in un supporto.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza