Cambia lingua :
Profilo
Pavimenti sporchi e sporcizia in generale sotto forma di foglie si accumulano nelle piscine durante i mesi invernali e sono difficili da rimuovere. L'aspirapolvere per piscine Poolwonder Turbo XL fornisce un rimedio. Con il suo peso di 1,4 kg e una larghezza di aspirazione di 40 cm, rimuove facilmente sabbia, foglie, muschio e altro dalle piscine. L'aspirapolvere per piscine funziona a batteria ed è adatto per la pulizia quotidiana di piscine fino a 50 metri quadrati di dimensioni.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h