Cambia lingua :

Tavolo da
con combinazione di penna è per i professionisti creativi Questo progetto innovativo è il progetto finale di Chamila Perera, laureata in design industriale presso l'Università di Scienze Applicate di Monaco. Il tavolo multi-touch con combinazione di penna è per i professionisti creativi come designer, architetti e grafici che lavorano visivamente e devono occuparsi di schizzi, brainstorming, presentazioni e progettazione su base giornaliera. Per ottimizzare i processi in un ufficio creativo, il tavolo è destinato a fungere da superficie di lavoro che combina il tavolo convenzionale e il desktop virtuale. L'idea era di creare un tavolo da lavoro interattivo per i designer che vogliono lavorare senza carta, senza molte periferiche e senza il fastidioso groviglio di cavi. L'idea è di mostrare cosa può essere realizzato nel prossimo futuro. Un concetto per un "tavolo interattivo" che non solo spinge le immagini avanti e indietro, ma utilizza anche la sua piena funzionalità nell'ambito delle possibilità. Il tavolo dovrebbe essere un dispositivo pensante che è divertente da usare e funziona nell'ambiente dell'ufficio creativo, combinando molte delle periferiche superflue in un unico dispositivo. L'obiettivo è semplificare la procedura operativa e, ultimo ma non meno importante, supportare il lavoro senza carta, con il risultato di un modello 1:1 in legno e acciaio. Il prototipo è stato denominato Y-Desk.

Y-Desk contiene una superficie verticale e una orizzontale. Entrambe le superfici sono multi-touch, il che funge da interfaccia tra la superficie di lavoro digitale e quella analogica. L'utente può disattivarle se lo desidera e utilizzare la scrivania come un normale mobile. Il tavolo offre al gruppo di utenti funzioni quotidiane come scansione, disegno e, ultimo ma non meno importante, strumenti di comunicazione come opzioni di audio/videoconferenza combinate in un unico dispositivo. Allo stesso tempo, il tavolo offre opzioni per l'individualizzazione e l'uso privato. Diversi utenti possono lavorare attivamente su un dispositivo, insieme o in modo indipendente. Innanzitutto, i processi quotidiani sono semplificati da brevi distanze a piedi, ma il tavolo ispira anche l'utente nel processo creativo.
2 guide lineari drylin® NK-01-27 assicurano un facile movimento
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h