Cambia lingua :
"Abbiamo optato per la serie PRT di igus® per il movimento silenzioso e la natura esente da manutenzione dei prodotti. Un ulteriore punto a favore è la consegna pronta per l'installazione delle ralle di rotazione PRT."
Lars Van Sweevelt, i3-Technologies

Il produttore leader belga di soluzioni di collaborazione i3 SOLUTIONS© ha sviluppato una lavagna a fogli mobili, interattiva e digitale che trasforma qualsiasi stanza in uno spazio di lavoro moderno e collaborativo. I team possono portarla in qualsiasi ambiente di riunione e iniziare a collaborare.
La lavagna a fogli mobili fornisce ai team gli strumenti di cui hanno bisogno per massimizzare la loro creatività e le loro prestazioni, con una fotocamera integrata, una lavagna estesa, un browser integrato e il supporto per varie applicazioni di videoconferenza. Tutto wireless e quindi flessibile da usare. La lavagna a fogli mobili è dotata di una base girevole PRT-02-30 che consente al display di ruotare di 90 gradi. Può essere commutata senza problemi tra il formato orizzontale e quello verticale per ottimizzare la visualizzazione di diversi tipi di contenuti e creare un'esperienza visiva eccellente.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h