Per realizzare i tre nuovi progetti sul kart, i gruppi di studenti avevano bisogno di una varietà di cavi di controllo e dati. Questi sono stati sponsorizzati da igus® per l'e-kart. I vari tipi di cavi per applicazioni in movimento provengono dal portafoglio di prodotti chainflex®, che offre una selezione completa per ogni area di applicazione con cavi di controllo, bus, motore, dati, sistema di misurazione, servo, speciali, ibridi e in fibra ottica. I cavi dati, come quelli utilizzati nell'E-Kart, convertono le informazioni in segnali di tensione o corrente, che sono spesso progettati come segnali da 0 a 10 V o da 4 a 20 mA.
Tutti i cavi dati di chainflex® vengono testati nel laboratorio di prova dell'azienda per carichi estremi in sistemi di catene portacavi con molti milioni di doppie corse. I parametri di prova sono alte velocità, accelerazione in diversi raggi di curvatura e distanze di percorrenza. Ciò ci consente di offrire una garanzia funzionale fino a 36 mesi per i tuoi cavi dati.
A causa del loro utilizzo in condizioni esterne molto diverse, i cavi dati devono essere protetti da molte influenze diverse. A seconda delle esigenze, i cavi dati chainflex® possono essere selezionati come versioni ignifughe e/o prive di alogeni. A seconda del materiale della guaina, è possibile anche una resistenza all'olio da media ad alta. Puoi utilizzare il nostro configuratore online per determinare esattamente quale cavo è giusto per te.