Cambia lingua :

La quota di componenti elettronici ed elettromeccanici nei veicoli è in costante crescita da anni. Il comfort aumentato e i crescenti requisiti di sicurezza stanno alimentando questo sviluppo. Il cablaggio, che è responsabile dell'alimentazione di tutti questi componenti, è quindi il secondo componente più pesante in molte auto, subito dopo il motore. Gli attuatori costituiscono una grande quota degli elementi da alimentare con potenza e segnali. Queste piccole unità convertono segnali e impulsi elettrici in movimenti meccanici e sono responsabili, ad esempio, dell'azionamento della/e valvola/e a farfalla durante l'accelerazione, della chiusura automatica di portelloni e portiere o dello spostamento e posizionamento di un sedile. Le aree di applicazione sono diverse e gli attuatori possono essere trovati in tutte le aree del veicolo.

Per trasmettere movimento e forza vengono utilizzati ingranaggi con geometrie per lo più complesse. Per aumentare l'efficienza degli attuatori e ridurre al minimo il rumore, igus® offre anche ingranaggi ed elementi di ingranaggi realizzati con materiali iglidur® noti e tribologicamente ottimizzati, appositamente testati nel laboratorio igus® dal 2020.
Grazie alle innovative formulazioni delle plastiche ad alte prestazioni iglidur®, otteniamo un funzionamento più fluido, una coppia inferiore e quindi un consumo di energia inferiore nell'unità di azionamento con proprietà
dei materiali migliorate. L'obiettivo è quello di eliminare i grassi utilizzati nel processo di assemblaggio. Si dovrebbero evitare guasti dovuti a grasso mancante, dosato in modo errato o che scorre. Il processo di produzione di un attuatore è semplificato e più conveniente.
A seconda dei parametri prevalenti nella tua applicazione, ti consiglieremo il materiale e la tecnologia degli utensili giusti per stampare il tuo ingranaggio individuale (componente dentato) in un affidabile processo di stampaggio a iniezione. Prestiamo particolare attenzione al raggiungimento della qualità di ingranaggio richiesta, poiché questa caratteristica geometrica, oltre alle proprietà del materiale, determina la qualità dell'attuatore, soprattutto in termini di acustica.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h