Problema
Il gruppo Schmid, con sede a Freudenstadt, è specializzato nello sviluppo e nella produzione di sistemi per la produzione di PCB e fotovoltaici. Il centro di competenza per la tecnologia di movimentazione si trova presso Schmid Technology Systems a Niedereschach. Il programma di prodotti di questa filiale include sistemi di carico e scarico. Questi sistemi separano i PCB, ad esempio, che sono disposti su cassette, e li alimentano a una stazione di lavorazione tramite un nastro trasportatore.
Le velocità di lavorazione sempre crescenti e le richieste dei clienti di maggiore flessibilità hanno portato allo sviluppo di una nuova generazione di sistemi di movimentazione. Mentre in precedenza venivano utilizzate unità lineari per spostare i singoli assi, ora viene utilizzato per la prima volta un robot a sei assi, che può caricare e scaricare cassette con PCB con tempi di ciclo inferiori a sette secondi. Tuttavia, la flessibilità del sistema è più importante della sua velocità. Poiché il robot può essere programmato liberamente, è possibile un'ampia varietà di schemi di movimento, senza modifiche o interventi nell'hardware. Ad esempio, le cassette possono essere caricate e scaricate con diversi angoli di inclinazione. Il sistema è completamente chiuso perché la movimentazione dei PCB pone i massimi requisiti di pulizia. La compattezza gioca quindi un ruolo importante: nella tecnologia delle camere bianche, i centimetri cubi sono la norma.
Un dettaglio interessante del sistema è la pinza, che riconosce automaticamente le dimensioni della rispettiva scheda di circuito. La piastra di supporto con le pinze a vuoto è realizzata in fibre di carbonio che consentono di risparmiare peso, in modo che sia possibile utilizzare un robot compatto da 16 kg e spostare merci fino a 7 kg.