Cambia lingua :
Un tuttofare incredibile: a differenza dei distributori automatici convenzionali sul mercato, la nuova macchina non vende solo dolciumi, ma offre anche numerose funzioni speciali. Il cosiddetto BMC Media Kiosk si differenzia dagli altri distributori automatici in quanto l'utente può comporre un mix personalizzato di dolciumi. La busta personalizzata viene quindi confezionata ermeticamente e, se lo si desidera, stampata con gli ingredienti delle varietà selezionate o informazioni sul contenuto nutrizionale. Con e-chain® tipo E2.1, tutte le funzioni necessarie possono essere realizzate nello spazio limitato disponibile, con il movimento costante dei singoli cavi.

BMC Universal Technologies, Nicole Allison, Newmarket, Canada
Qui si possono trovare altre applicazioni interessanti provenienti da un'ampia gamma di settori
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h