Cambia lingua :
Una pizza appena sfornata in soli 90 secondi con la semplice pressione di un pulsante? BistroBox è una pizzeria self-service dotata del primo forno per pizza completamente automatico. Il fulcro dell'innovativa combinazione di cella frigorifera e forno per pizza è la tecnologia dei cuscinetti, esente da lubrificazione e manutenzione, come il nastro trasportatore e altri sistemi di cuscinetti che garantiscono il trasporto della pizza dalla stazione di raffreddamento al forno e infine al cliente. Tutti i componenti devono soddisfare gli elevati requisiti igienici della tecnologia alimentare... a temperature fino a 300 °C.



... e molto altro ancora.


Immagine 3: La piattaforma con la pizza, che si muove lungo l'asse della cinghia dentata, può essere estratta. Ingranaggi e cremagliere stampati in 3D possono essere d'aiuto.

Immagine 4: In questa stazione, la pizza viene tolta dall'imballaggio. La piattaforma della stazione ruota attorno al proprio asse più volte. Ciò è reso possibile da una ralla PRT.

Immagine 5: giunto a forcella igubal con clip di fissaggio a molla nel meccanismo di chiusura della porta del forno.

Immagine 6: Il rivestimento blu Tribotape conforme alla FDA riduce l'usura nei punti di attrito all'interno del distributore automatico.

Immagine 7: Cuscinetto a basso attrito: cuscinetto a sfere xiros nel distributore automatico.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h