Indipendentemente dal fatto che venga eseguito un movimento di rotazione o lineare, per entrambi i casi sono disponibili cuscinetti a strisciamento iglidur adatti (avvolti o stampati a iniezione) e rondelle reggispinta in polimeri ad alte prestazioni. Sia i cuscinetti a strisciamento che le rondelle reggispinta sono disponibili in una varietà di materiali diversi con proprietà diverse, in modo che il materiale possa essere adattato con precisione alle condizioni
di applicazione. Se i punti di appoggio nei giunti sono dotati di cuscinetti a strisciamento iglidur o rondelle reggispinta, ciò presenta ulteriori vantaggi oltre alla resistenza all'usura. Consentono un funzionamento perfetto in caso di urti e sporcizia e sono esenti da corrosione. Tutti i materiali iglidur contengono lubrificanti solidi incorporati che rendono superflua la lubrificazione e la manutenzione aggiuntive. Rinunciando a lubrificanti aggiuntivi, i cuscinetti a strisciamento sono molto resistenti alle intemperie e ideali per l'uso nei giunti. Ciò significa che funzionano sempre correttamente, anche in grandi quantità di polvere o neve. Sono inoltre caratterizzati da un elevato assorbimento del carico e da una lunga durata utile, che può essere calcolata con precisione utilizzando gli strumenti online gratuiti di igus.