Cambia lingua :
I carrelli di trasferimento collegano i binari negli edifici delle fabbriche e all'aperto per spostare vagoni, rimorchi e locomotive. Mentre il tavolo di trasferimento è in movimento, deve essere sempre garantita un'alimentazione elettrica sicura, ad esempio con lampade di segnalazione o un pannello di controllo. I cavi Chainflex vengono utilizzati per garantire che il tavolo di trasferimento continui a funzionare nonostante l'uso frequente. Questi cavi sono sviluppati appositamente per applicazioni in movimento e carichi elevati. Le catene portacavi di igus vengono utilizzate per garantire che i cavi siano guidati in modo sicuro quando il tavolo di trasferimento viene spostato. Aumentano anche la durata utile dei cavi. Sia i cavi che le catene portacavi possono essere utilizzati con piccoli raggi di curvatura e possono quindi essere installati in modo particolarmente salvaspazio.
Le catene portacavi in plastica e i cavi Chainflex possono facilmente resistere alle intemperie e allo sporco. Possono anche essere utilizzati senza esitazione per lunghe distanze di viaggio o carichi non supportati. Con readycable, igus offre anche catene portacavi completamente preassemblate con cavi e connettori che possono essere montati direttamente sul tavolo di trasferimento.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h