Gimbal Odysseus di Hikade: stabilizzazione e tracciamento precisi per applicazioni versatili

  • serviva: un dispositivo leggero e conveniente per il movimento a 360 gradi.
  • Requisiti: movimento fluido, durevolezza nell'intero intervallo di temperatura richiesto e resistenza alle vibrazioni. Il cuscinetto deve essere adatto all'uso in qualsiasi configurazione, ad esempio in mare, a terra o in ambito aerospaziale.
  • Settore: tecnologia delle fotocamere e delle pellicole
Giunto cardanico

Problema da risolvere

Soluzione

Ulteriori immagini dell'applicazione

I nostri utenti traggono vantaggio da questa specifica

Leggero

iglidur PRT è resistente alla corrosione

Utilizzato con successo dai nostri clienti

Tavolo rotante per telecamera con ralla girevole PRT

Cuscinetto a ralla compatto per porta-prodotti a 360°

Carrello della telecamera di Rail & Tracking Systems

Robusta catena portacavi per slitte per telecamere ad alta velocità

Applicazioni tecnologiche in fase di cliente

... e altre storie di successo

Laboratorio di prova igus

Testati nel più grande laboratorio di prova di settore

FAQ

Domande frequenti - FAQ sulle ralle

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza