Cambia lingua :
particolarmente esente da guasti. Un requisito particolare nella progettazione di questa gru era la riduzione del rumore, poiché il porto si trova nelle immediate vicinanze di una zona residenziale. Inoltre, era necessario garantire una lunga durata dell'alimentazione energetica e quindi l'affidabilità, poiché non è disponibile nessun'altra gru in questa posizione. Qui viene utilizzato il nostro sistema di catena portacavi P4, che funziona in modo particolarmente fluido e quindi silenzioso.

Case study gratuito da scaricareQuesto case study descrive chiaramente come EMO BV è riuscita a raggiungere percorrenze di oltre 375.000 km sulle sue gru STS con catene igus per gru®.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h