Cambia lingua :
di potenza. Come parte della missione ExoMars, l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha pianificato di analizzare le specifiche geochimiche del pianeta rosso, concentrandosi sulla ricerca di acqua. SENER Polonia ha sviluppato e prodotto il "meccanismo di rilascio ombelicale" (URM). Il meccanismo collega il rover senza equipaggio su Marte con il veicolo di trasferimento: URM assicura la sua alimentazione dopo l'atterraggio sulla superficie del pianeta. Il sistema deve soddisfare elevate aspettative tecniche: radiazioni, temperatura, polvere o temperature fino a -80 °C sono solo alcuni dei requisiti che l'ambiente su Marte pone alla soluzione e che anche i cuscinetti iglidur® installati devono essere in grado di sopportare senza problemi.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h