Risparmi sui costi per gli operatori aeroportuali

I cuscinetti iglidur® sfidano le condizioni aggressive in varie

Profilo

  • Cosa serviva: cuscinettia strisciamento iglidur®
  • Requisiti: erano necessari cuscinetti che venissero utilizzati ininterrottamente all'aperto, in condizioni di freddo e caldo estremi e sotto l'effetto di agenti antighiaccio acidi. I materiali non dovevano inoltre assorbire acqua, che altrimenti si congelerebbe.
  • Settore: aerospaziale, aeroporto
  • Successo per il cliente: i cuscinetti iglidur® sono leggeri, robusti, resistenti alle intemperie e privi di lubrificazione, il che significa che possono essere utilizzati in condizioni di freddo estremo. Nella versione iglidur® Z, sono addirittura certificati per temperature fino a -100 °C. L'ampia gamma aiuta il cliente a ottenere soluzioni per tutte le esigenze da un'unica fonte.
Tubo di ventilazione e scarico

Problema da risolvere

Soluzione

"La gamma di prodotti iglidur era perfetta per noi. Leggero, robusto, resistente alle intemperie e privo di lubrificazione: questi erano i nostri punti più importanti, certificati nella versione iglidur Z fino a -100°C: ecco cosa ci ha spinto a cercare.

Armin Van der Lelij

CEO dell'ufficio di sviluppo Quickloading

Raccordo per tubo flessibile
Boccole

Ulteriori esempi pratici convincono gli operatori aeroportuali

Boccole
Caricamento rapido

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza