Cambia lingua :
Questo robot se la caverebbe bene anche su Marte. Gli studenti dell'Università di Bialystok lo hanno dimostrato nel 2011 alla competizione internazionale di robotica "University Rover Challenge" nel deserto dello Utah. Completamente equipaggiato, il dispositivo di esplorazione pesa solo 38 kg ed è composto principalmente da plastica. Inutile dire che anche i cuscinetti non sono in metallo. Dopotutto, i cuscinetti in plastica utilizzati hanno il grande vantaggio di non essere influenzati da polvere, umidità e fluttuazioni estreme di temperatura.
Politechnika Białostocka, Kazimierz Dzierżek, Białystok, Polonia
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h