Per la costruzione di aeromobili drylin® T in edilizia

Massima leggerezza in spazi di installazione ristretti con drylin® T

Profilo

Amrikart
  • Cosa serviva: una serie di guide lineari controllate utilizzate per posizionare e forare i fori nelle staffe all'interno di un aeromobile.
    Le guide sono dotate ciascuna di 4 slitte. Le 2 slitte esterne vengono utilizzate per posizionare e supportare l'assemblaggio, mentre le 2 slitte interne vengono utilizzate per posizionare più tipi di staffe o per forare i fori nelle staffe preassemblate. Requisiti:
  • il sistema deve essere leggero, esente da lubrificazione e compatto.
  • Prodotti utilizzati: guida lineare drylin® T TS-01-15 e slitta drylin® TW-01-15-HKA
  • Successo per il cliente: soluzione favorevole e a bassa manutenzione. L'ambiente di lavoro è molto limitato, quindi la soluzione deve essere il più piccola e leggera possibile. Poiché le guide sono lunghe circa un metro, sono necessari componenti molto leggeri e allo stesso tempo molto precisi.

Prodotti utilizzati

Binari lineari

Slitta lineare

collage amrikart

Un campione gratuito - Test before invest

Esempio sistema lineare drylin T

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza