Cambia lingua :

Stefan Zeis, Manutenzione, BSH Hausgeräte, Consulente vendite Markus Marienfeld e Max Herrmann, Regional Product Manager chainflex, entrambi di igus. (da sinistra)
Nella sua ricerca di un'alternativa allo stoccaggio convenzionale dei cavi, Stefan Zeis, ingegnere di manutenzione presso lo stabilimento BSH di Bad Neustadt, si è imbattuto nel nostro nuovo chainflex® CASE. Il cavo viene avvolto su una bobina speciale della lunghezza desiderata, alloggiata in una scatola da 50x40x50 cm. Il cavo può essere srotolato immediatamente da questa scatola. La scatola impilabile può essere immagazzinata immediatamente, risparmiando molto spazio. Ogni scatola è etichettata con un codice QR e il nome del cliente, che può essere utilizzato per identificare e riordinare il cavo. Grazie alla scatola, la consegna viene ora effettuata dal servizio pacchi, il che riduce ulteriormente i costi. Nell'esempio BSH, è stato ottenuto un risparmio fino all'84% sui costi di spedizione. Pienamente convinti da questo concetto, gli ingegneri di manutenzione BSH stanno ora pianificando di passare completamente a questa soluzione innovativa.

Stefan Zeis, Manutenzione, BSH Hausgeräte, Consulente vendite Markus Marienfeld e Max Herrmann, Regional Product Manager chainflex, entrambi di igus. (da sinistra)
Profilo Cosa
Questi cavi sono già disponibili nel chainflex® CASE:
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h