Cambia lingua :
Gli ultimi anni di siccità hanno reso sempre più pericoloso abbattere alberi con martello e cuneo. I rami morti cadono al minimo impatto. Forstreich, un'azienda con sede a Freiberg, in Germania, ha quindi sviluppato un cuneo da abbattimento radiocomandato e alimentato a batteria.
Il forestale posiziona il cuneo nel taglio della sega e avvia il processo di abbattimento, mantenendo una distanza di almeno dieci metri. Gli ingegneri progettisti utilizzano doppie guide drylin W e supporti a cuscino per i movimenti lineari del cuneo da abbattimento. Utilizzano anche cuscinetti a strisciamento iglidur G. I componenti consentono al cuneo di assorbire le forze radiali per una lunga durata utile, anche in ambienti con sporcizia, sabbia e trucioli di legno.
Settore: Silvicoltura
Esigenza del cliente: Lunga durata nonostante lo sporco e le elevate forze radiali
Soluzione di igus: guida lineare drylin W, cuscinetto a strisciamento iglidur
G Forstreich GmbH riceve la medaglia d'argento per l'impiego di cuscinetti a strisciamento iglidur e guide lineari drylin in un cuneo da abbattimento.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h