guida albero senza lubrificazione per presse da laboratorio

Scivolare nelle condizioni più difficili

Profilo

  • Cosa serviva: alberi**drylin® R e cuscinetti flangiati** con lamine di scorrimento in materiale iglidur® X
  • Requisiti: alte temperature fino a 400 °C, forze di pressione fino a 70 tonnellate
  • Settore: macchinari
  • per la lavorazione della plastica Successo per il cliente: le nostre guide per alberi drylin® R con lamine di scorrimento in materiale iglidur® X resistono a carichi di pressione, temperature molto elevate e persino sotto lo zero e rimangono dimensionalmente stabili.
Vista sulle presse da laboratorio con unità a quattro colonne

Problema da risolvere

Soluzione

Altre immagini dell'esempio di applicazione

Pressa a leva manuale: le piastre della pressa vengono mosse dall'unità a quattro colonne.
Albero in acciaio inossidabile con flangia e rivestimento in polimero fissato alla pressa da laboratorio
Cuscinetto flangiato fisso assemblato

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza