Affidabilità fornita dalla catena chiusa e-tube per macchine per stampaggio rotazionale

Profilo

  • Obiettivo: guida sicura di cavi e tubi flessibili in macchine per rotostampaggio, in un ambiente caratterizzato da temperature elevate e polvere abbondante.
  • Requisiti: affidabilità durante lunghi cicli di produzione, protezione dei cavi, disposizione ordinata dei cavi, facilità di manutenzione e possibilità di future espansioni.
  • Prodotti: sistemi readychain con catene portacavi chiuse della serie R4 (e-tubes) e cavi chainflex per applicazioni in movimento (cavi servo, encoder e tubi pneumatici).
  • Settore: ingegneria meccanica, lavorazione della plastica, automazione industriale.
  • Vantaggi per il cliente: installazione affidabile in condizioni difficili, riduzione del rischio di rottura dei cavo, semplificazione del servizio e costi di manutenzione prevedibili.
OREX - readychain

Problema da risolvere

Temperature elevate, polvere e movimento durante il funzionamento.

  • Mantenere i cavi organizzati in modo ordinato - senza che si incrocino e senza tensioni di trazione indesiderate.
  • Protezione per installazione in ambienti con polvere e temperature elevate.
  • Per facilitare il montaggio rapido e l'assistenza.

Soluzione

readychain con catene portacavi chiuse R4 e cavi per applicazioni in movimento.

  • Catene portacavi chiuse della serie R4 (e-tube): Offrono protezione ai cavi in ambienti gravosi e garantiscono una guida resistente durante il movimento.
  • Cavi per applicazioni in movimento: cavi servo e encoder per azionamenti e segnali e tubi pneumatici per aria compressa.
  • Concept di guida modulare: Facilita l'adattamento alla rispettiva configurazione della macchina e consente modifiche successive senza ricostruzioni estese.
OREX - readychain da igus
OREX - macchine per rotostampaggio

Vantaggi

Funzionamento resistente e ridotto rischio di guasti

  • Rischio ridotto di danni a cavi e tubi flessibili grazie alla guida organizzata e alla protezione aggiuntiva dei cavi.
  • Maggiore durata d'esercizio dell'installazione poiché tutti i componenti sono progettati per il movimento.
  • Montaggio e manutenzione più semplici, che riducono i fermi macchina e i costi operativi.
  • Maggiore affidabilità nella fase di progettazione, sia per il produttore della macchina che per l'utilizzatore finale.

Perché ...

... catena portacavi chiusa sono cruciali in questa applicazione

  • Protezione dei cavi e ambiente di lavoro ordinato.
  • Guida sicura, anche con cicli di movimento lunghi e ripetuti.
  • Un controllo migliore sull'instradamento dei cavi e la conformità con i raggi di curvatura, prolungando così la durata d'esercizio dei cavi.

Ben preparata per estensione

OREX - readychain

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza