<font size="7">PH1280 Tile Stinger</font><br>Macchina per il drenaggio dei campi</font>

PH1280 Piastrella Stinger

Macchina per il drenaggio dei campi

  • Cosa serviva: Una macchina innovativa per il drenaggio dei campi, in grado di manovrare le tegole di plastica sul posto e di srotolare le tegole di plastica insieme alle attrezzature per lo scavo e l'aratura.
  • Requisiti: 100% lubrificazione e assenza di manutenzione, resiste a condizioni ambientali calde, umide e ghiacciate ma anche molto sporche, lunga durata, adatta a un'ampia gamma di temperature
  • Prodotti utilizzati: vite di guida ad alta elica Dryspin® in acciaio inox, dado per vite di guida ad alta elica Dryspin®, motore CC e giunto motore Drylin® E
  • Il successo per il cliente: Il PH1280 è un dispositivo montato su un accoppiamento a 3 punti in grado di spostare grandi rotoli di teli di plastica per il drenaggio in cantiere e di srotolare i teli di plastica accanto alle macchine per lo scavo e l'aratura. Questo dispositivo è costituito da una piattaforma girevole rotonda con una colonna centrale e un telaio superiore a barre di guida. Hypro ha sviluppato un telaio di guida superiore pieghevole che può essere ritratto nella colonna centrale. Questo telaio pieghevole utilizza una vite di guida ad alta velocità igus® e un dado per vite di guida per ottenere questa soluzione innovativa che consente di risparmiare tempo.
Knorr

Problema da risolvere

Soluzione

Drenaggio del campo
Drenaggio del campo
Drenaggio del campo
Drenaggio del campo

Prodotti utilizzati

Vite

Vite multiprincipio dryspin®

Madrevite

dryspin® dadi di piombo ad alta elica

Boccole

Motori drylin® E a CC

Boccole

drylin® E accoppiamento motore

Sistema di riempimento

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Tech up, Cost down

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza