Catena energetica e sensori intelligenti per carrelli di irrigazione di precisione con una portata di 45 m

Si risparmia fino al 60% di acqua per l'irrigazione delle piante in vaso su una superficie di 9.180 metri quadrati.

premio vettoriale verde

Profilo

  • Cosa serviva: Catena energetica E2, tecnologia dei sensori iSense per il monitoraggio delle condizioni della catena energetica.
  • Requisiti: Le linee di alimentazione devono correre in sicurezza in una guida a prova di guasto sopra il terreno.
  • Settore: ingegneria agricola
  • Successo per il cliente: La guida sicura e a bassa usura della catena energetica consente una lunga durata, per cui l'area sotto il passaggio dei cavi può essere utilizzata anche per le piante in vaso. Di conseguenza, il cliente può prevedere di ammortizzare l'investimento dopo soli quattro anni.

Problema da risolvere

Soluzione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza