Cambia lingua :

Le vacche vagano liberamente nelle stalle moderne. Gli allevatori investono in macchine per la pulizia delle vacche per aumentare il loro fattore di comfort, da un lato, e per poter beneficiare dei sussidi UE, dall'altro. Soprattutto, devono essere resistenti allo sporco e alla polvere. Un cuscinetto a flangia senza lubrificazione assicura il profilo di movimento richiesto in un punto centrale e garantisce la massima durata.
"Con una durata prevista di almeno cinque anni, per gli sviluppi futuri dei cuscinetti ci affideremo sempre alla tecnologia dei cuscinetti a strisciamento senza lubrificazione. Garantisce le massime prestazioni e una lunga durata nelle condizioni più difficili."
Martin Lechner, Sviluppo prodotti Albert Kerbl GmbH
A causa delle condizioni operative avverse, i cuscinetti in polimero resistenti alla corrosione sono sempre lo stato dell'arte nelle macchine per la pulizia delle mucche. "Quando abbiamo preso la decisione interna di progettare una spazzola per la pulizia del bestiame completamente automatica, è stato chiaro fin dall'inizio che ci saremmo affidati anche ai vantaggi progettuali ed economici della plastica," ricorda Lechner.
I sofisticati strumenti di selezione e configurazione disponibili online sulla homepage di igus® hanno svolto un ruolo fondamentale in questo senso. Anche se non è stato possibile fornire dati di carico per il calcolo, lo sviluppatore del prodotto ha trovato rapidamente la soluzione giusta. Anche il prezzo unitario era immediatamente disponibile online, in modo da poter presentare un calcolo approssimativo dei costi già durante lo sviluppo del prodotto. Viene utilizzato un elemento macchina standard, disponibile a magazzino.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h