I cuscinetti esenti da corrosione raggiungono una durata di oltre 10 anni nello spandiletame

In questo spandiconcime perimetrale, i cuscinetti igubal® per impieghi gravosi garantiscono un funzionamento senza guasti.

Profilo

  • Cosa serviva: Cuscinetto a strisciamento sferico su cilindro idraulico
  • Requisiti: Erano necessari componenti per cuscinetti resistenti alla corrosione e per impieghi gravosi, in grado di funzionare in modo permanente anche a basse temperature.
  • Settore: ingegneria agricola
  • Il successo per il cliente: I cuscinetti igubal® sono stati messi alla prova due volte per un periodo di 100 ore ciascuno a -20 °C e sotto l'effetto di un carico di blocco di 4.000 N. Ciò corrisponde a una durata di 10 anni. Ciò corrisponde a una durata di 10 anni. A ciò contribuiscono le specifiche di smorzamento delle vibrazioni, l'elevata capacità di carico e la resistenza alla corrosione del giunto a forcella. Sono inoltre un'alternativa economica ai cuscinetti in acciaio.
Dispositivo di spargimento perimetrale nello spandiconcime

Problema da risolvere

Soluzione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza