Cambia lingua :
La STEIGER® T 1000 HF è una piattaforma di accesso montata su camion che si caratterizza per le sue specifiche eccezionali. Offre un'altezza di lavoro di 100 metri e uno sbraccio impressionante di 39 metri. La piattaforma di lavoro è costruita su un telaio standard da 53 tonnellate ed è estremamente compatta con una lunghezza del veicolo di 16,53 metri.
Una specifica speciale della STEIGER® T 1000 HF è il suo collaudato concetto duale, che la rende la macchina di grandi dimensioni più flessibile al mondo nel segmento delle piattaforme aeree montate su camion da 100 metri.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h