Trasportatore pesante Goldhofer AG

Trasportatore telescopico per carichi pesanti

e-chain® consente il passaggio dei cavi di un rimorchio lungo 70 m per pale eoliche

Profilo

  • Cosa serviva: tre catene portacavi della serie E4
  • Requisiti: guida sicura dei cavi su una lunghezza di 70 metri, guida di un gran numero di cavi con un peso elevato dei cavi.
  • Settore: veicoli commerciali
  • Successo per il cliente: con E4.1 è stata trovata una robusta catena portacavi® che offre al cliente molto spazio per la guida dei cavi e sicurezza di progettazione grazie al processo affidabile del sistema.
Trasportatore di pale di turbine eoliche per impieghi gravosi

Problema da risolvere

Soluzione

Oltre al lungo viaggio per la fornitura di energia, c'era anche la sfida di dover spostare l'enorme pacco di cavi.

Vista interna del sistema telescopico. Le catene energetiche si muovono in una guida interna.

Con la E4.1 è stata trovata una catena portacavi che offre la robustezza e lo spazio necessari per il cavo.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza