Cambia lingua :
Su questo miniescavatore Yanmar (con un sottocarro Hinowa), il peso è distribuito uniformemente sull'intera impronta tramite la ruota di guida. A causa delle dure condizioni di lavoro, tuttavia, la struttura della ruota di guida è molto sensibile a sporcizia, umidità e danni. Le boccole a cuscinetti lisci in plastica della serie iglidur® G sono state concepite per fornire un rimedio in questo caso e sostituire i costosi e sensibili cuscinetti a sfere a gola profonda. Oltre a ridurre i costi eliminando i normali pezzi di ricambio acquistati, il nuovo design promette un'enormemente aumentata durata utile dei cuscinetti. Il risultato: l'escavatore è stato in funzione senza manutenzione per diversi anni.
Il materiale iglidur® G è generalmente consigliato ogni volta che è richiesto un cuscinetto multiuso economico che resista a carichi estremamente elevati e funzioni a velocità di scorrimento basse o medie. Il coefficiente di attrito della serie iglidur® G cambia analogamente alla resistenza all'usura con il carico: diminuisce quando il carico aumenta. La temperatura massima ammissibile a breve termine per questo cuscinetto è +220 °C, la temperatura di applicazione inferiore è -40 °C. Sebbene la resistenza alla compressione diminuisca con l'aumento delle temperature, la pressione superficiale ammissibile sotto i +130 °C possibili a lungo termine è ancora superiore a 40 MPa. Un'usura significativa del cuscinetto si verifica solo a partire da una temperatura di +120 °C. I cuscinetti iglidur® G resistono bene agli agenti chimici. La maggior parte degli acidi organici e inorganici deboli non possono danneggiare il materiale. Sono anche resistenti a molti lubrificanti.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h