Durata d'esercizio di almeno 20 anni: sistema di alimentazione per un innovativo sistema a raggi X

La catena portacavi E4.1 compatta e silenziosa garantisce una guida sicura dei cavi

Profilo

  • Necessità: Era necessaria una catena portacavi E4.1
  • Requisiti: Era necessario un sistema salvaspazio, estremamente resistente, silenzioso e con garanzia di durata d'esercizio di almeno 20 anni senza manutenzione.
  • Settore: Tecnologia medica
  • Successo per il cliente: La catena portacavi E4.1 è stata scelta in quanto coniuga un funzionamento silenzioso con un'eccezionale stabilità e lunga durata d'esercizio. L'utilizzo di inserti isolanti apribili ha inoltre semplificato in modo significativo l'inserimento e la manutenzione dei cavi, risparmiando tempo prezioso durante l'installazione.
Macchina a raggi X

Problema da risolvere

Soluzione

Macchina a raggi X
Macchina a raggi X

Prodotto utilizzato

Catena portacavi E4.1

Catene serie E4.1

  • Robuste, silenziose, modulari
  • Facilmente apribili
  • Rigidità molto elevata, capacità di carico elevata con carichi radiali
Campione E4.1

Campione gratuito

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza