Macchina di prova esente da manutenzione e lubrificazione

Questo dispositivo di prova per protesi mammarie in silicone è completamente esente da manutenzione drylin®-bearing

Profilo

  • Cosa serviva: cuscinettilineari del sistema modulare drylin®: guide lineari drylin® T, viti a ricircolo di sfere drylin® SD
  • Requisiti: l'attrezzatura doveva raggiungere una compressione degli impianti del 20%, per cui la guida lineare doveva essere esente da manutenzione a lungo termine e senza lubrificazione.
  • Settore: tecnologia medica
  • Successo per il cliente: oggi la tecnologia lineare drylin® consente movimenti altamente robusti, puliti, esenti da lubrificazione, efficienti e semplici in tutte le parti del sistema che richiedono movimento. Il suo basso coefficiente di attrito aumenta la durata utile dei dispositivi e riduce al minimo i costi di manutenzione.
Macchina di prova con diversi supporti circolari per campioni e unità di controllo in laboratorio.

Problema da risolvere

Soluzione

Macchina con корпусo rosso e bianco e rulli visibili nella parte inferiore.
Braccio di presa manus con carter protettivo trasparente e modulo di controllo.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza