Produzione di occhiali chirurgici

Modulo lineare drylin® ad alta precisione e scorrevole in una macchina di produzione per

Profilo

  • Cosa serviva: moduli lineari a mandrino drylin® SLW
  • Requisiti: la macchina doveva garantire un elevato grado di precisione nella regolazione dell'angolo con una precisione di 0,1 gradi. Inoltre, si doveva realizzare un movimento lineare simmetrico in due direzioni con un'unica unità di controllo, mentre allo stesso tempo l'area di installazione era molto stretta.
  • Settore: tecnologia medica
  • Successo per il cliente: la progettazione, che si basa su un'unità lineare a mandrino drylin®, garantisce che il movimento lineare possa essere eseguito con meno attrito e quasi senza gioco. Ciò ha avuto anche un effetto positivo sulla robustezza e la precisione del sistema.
Sistema lineare con componenti igus per un asse di precisione.

Problema da risolvere

Soluzione

Asse lineare igus con azionamento montato su un tavolo di legno.
Asse lineare igus con guidacavi e carrello per una macchina automatizzata.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza