Medical Tech Days 2026

Forum per i progettisti del settore medicale a margine della fiera Medica/Compamed

martedì 17 o mercoledì 18 novembre 2026

Campus igus di Colonia

Il tablet mostra esempi di applicazioni medicali con PTFE Free e PFAS Tested durante una presentazione.

Partecipi anche tu?

Programma

09:45

Partenza della navetta da Messe Düsseldorf (fiera Medica/Compamed)

Mappa generale del quartiere fieristico con East Entrance, Shuttle Meeting Point e parcheggio P4.

11:00

Arrivo al campus igus, edificio IMPS

Posizione di IMPS nel campus igus segnata su una mappa.

11:30

Inizio del forum

11:45

Presentazione

PTFE & PFAS - progettare in modo sicuro e a prova di futuro

Teste sferiche igubal in struttura molecolare con simboli PTFE-free e PFAS-tested.

12:00

Presentazione

Soluzioni speciali nel settore medicale

Cuscinetto speciale, e-chain bianche e componenti in plastica colorati per l'automazione di laboratorio medicale.

12:15

Presentazione

Dall'idea all'utilizzo: tutto da un'unica fonte

Sistema readychain per un robot pipettatore in laboratorio medico con guida di cavi e tubi.

12:30

Presentazione

Automazione low cost e accessibile

ReBeL, robot delta e sistema a portale accanto a un'applicazione di automazione di laboratorio medicale.

12:45

Presentazione

Stampa 3D per la tecnologia medica - soluzioni personalizzate sviluppate in pochissimo tempo

Materiali per stampa 3D, parti stampate e un gripper davanti a flaconi di medicina.

13:00

Pranzo | Networking

13:30

Tour

Vivi l'esperienza igus dal vivo: produzione, laboratorio di prova e ricerca su 90.000 m²

Fabbrica con macchine per stampaggio a iniezione, AGV, montaggio readychain e testlab con teste a snodo igubal.

14:45

Conclusioni | Networking

15:15

Partenza della navetta per rientro a Messe Düsseldorf (Medica/Compamed)