<font size="7">Dispositivo di riabilitazione prodrobot</font><br>Trainer automatico dell'andatura</font>

La tecnologia lineare senza lubrificazione consente regolazioni fluide nelle attrezzature riabilitative

Questo attrezzo per l'andatura è dotato di una tecnologia con viti di comando durevoli ed esenti da manutenzione e di cuscinetti a strisciamento.

  • serviva: un dispositivo di riabilitazione che riabiliti i pazienti con disturbi funzionali degli arti inferiori
  • Requisiti: 100% esente da lubrificazione e manutenzione, silenzioso e privo di vibrazioni, peso ridotto, facile da montare
  • Prodotti utilizzati: vite di comando ad elica lunga dryspin® con madrevite madre abbinata, cuscinetto a sfere xiros®, boccola a strisciamento iglidur® J, albero in acciaio drylin®
  • Successo per il cliente: un'ortesi mobile con lunghezza variabile e numerosi morsetti per le gambe regolabili consente di personalizzare il prodrobot in modo molto ampio. I componenti installati da igus® consentono una regolazione fluida del dispositivo di riabilitazione. Una lunga durata utile e un funzionamento adatto ai disabili garantiscono che i prodotti igus® siano esenti da lubrificazione e manutenzione. La semplice regolazione rende il dispositivo adatto a pazienti da 115 cm a 150 cm. Le misure si riferiscono alla lunghezza degli arti inferiori.
Barca a vela da regata

Problema da risolvere

Soluzione

Dispositivo di riabilitazione
Dispositivo di riabilitazione

Prodotti utilizzati

Viti multiprincipio dryspin®

Viti senza fine

dryspin® dadi di piombo ad alta elica

Madrevite

Cuscinetti a sfere xiros®

Boccole

Boccola a cuscinetto liscio iglidur®

Boccole

albero in acciaio inox drylin®

Boccole

Configurare l'azionamento della vite principale:

Sistema di riempimento

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Tech up, Cost down

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza