Elevata robustezza, una soluzione compatta ma anche il peso morto più basso possibile: con la catena portacavi in plastica della nostra serie E4.1, siamo stati in grado di offrire al cliente una soluzione personalizzata. Le catene portacavi con diverse dimensioni esterne vengono utilizzate nel punto di snodo e all'interno della torre, nonché sulle quattro guide dei dispositivi di tensionamento per il pretensionamento di cavi e tubi. La guida cavi più grande, ad esempio, una E4.350, è stata installata ai piedi della torre di posa.
Il materiale polimerico di cui è realizzata la guida cavi non è solo progettato per pesi aggiuntivi estremi, ma è anche relativamente leggero. È anche assolutamente esente da corrosione, ideale per l'uso in ambienti offshore.
Per poter iniziare rapidamente il lavoro e non perdere tempo prezioso, la catena portacavi è stata consegnata come sistema readychain®, il che significa che tutte le guide cavi sono già state dotate dei cavi necessari e il tempo di montaggio può essere ridotto fino al 95%.