Le piattaforme di perforazione modulari sono necessarie, ad esempio, quando è necessario aggiungere ulteriori attrezzature di perforazione alle piattaforme di perforazione fisse.
Le navi di perforazione mobili sono dotate di tutte le attrezzature necessarie per l'ormeggio alla stazione di perforazione e per il posizionamento esatto del tubo di perforazione esteso. A tale scopo, un'enorme trave a sbalzo si sposta sulla piattaforma di perforazione sopra la quale il tubo di perforazione deve essere installato e posizionato con precisione. Sono necessarie grandi guide per cavi per garantire che l'intera impalcatura mobile per l'installazione e il posizionamento dell'attrezzatura si muova senza problemi e senza guasti. In questa applicazione, il braccio dovrebbe essere in grado di spostarsi di 17,5 metri, mentre la piattaforma di perforazione mobile (piano di perforazione) copre una distanza di spostamento di 8 metri. I cavi che vengono spostati qui raggiungono un carico aggiuntivo di 200 kg/m e rappresentano quindi una sfida importante per il passaggio dei cavi. Non da ultimo a causa delle dure condizioni in alto mare, è stato necessario trovare una soluzione particolarmente robusta e durevole che resistesse alla corrosione e avesse il peso morto più basso possibile.