Cambia lingua :
Oggi, i robot sono una componente essenziale dei sistemi di assemblaggio chiavi in mano per l'industria automobilistica. Devono funzionare e solitamente svolgono lavori pesanti. I sistemi di alimentazione energetica mobili multidimensionalmente garantiscono la massima flessibilità e la più lunga durata possibile per tutti i movimenti complessi, semplificando al contempo l'assemblaggio.
"Dopo una presentazione del prodotto nella nostra azienda, è stato simulato un movimento complesso in un allestimento di prova nel laboratorio di prova igus®. Siamo rimasti così colpiti dalla loro flessibilità che abbiamo sostituito il nostro sistema precedente con loro. Tutti gli undici robot sono attualmente dotati dei sistemi di alimentazione di energia triflex® R. E stanno dando prova di sé nell'uso quotidiano. Tutti i test e le prove sono stati finora soddisfacenti."
Stephan Streicher, Project Manager presso LSW Maschinenfabrik GmbH
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h