Cambia lingua :
Energia guidata in modo sicuro - in tutte le direzioni e con un piccolo raggio di curvatura
I robot di saldatura e incollaggio sono una componente chiave nella produzione automatizzata di azionamenti elettrici e a idrogeno. Queste macchine precise sono caratterizzate da elevata manovrabilità e velocità. Per tenere il passo, anche i singoli componenti installati devono soddisfare determinati requisiti. Le catene portacavi, che vengono assemblate all'esterno del robot, devono essere mobili ma allo stesso tempo proteggere in modo affidabile i cavi e i tubi flessibili del materiale anche con un piccolo raggio di curvatura. La catena portacavi deve anche essere facile da aprire in modo che i cavi o i tubi flessibili del mezzo possano essere sostituiti rapidamente.

Il nostro servizio inizia ancora prima dell'installazione:
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h