Cinque chili più leggero: impianto di illuminazione ottimizzato con cuscinetti in plastica

I cuscinetti sferici e i cuscinetti lisci igus consentono un design più sottile senza manutenzione

Installazione luminosa giroscopica di Kellook

Profilo

  • Cosa serviva: Cuscinetto per l'albero motore all'uscita dell'alloggiamento del motore sugli elementi circolari rotanti
  • Requisiti: temperature da -10 a 50 °C durante il trasporto e gli spettacoli, resistenza alla polvere e assenza di lubrificazione, materiali amagnetici, peso leggero, compensazione dei disallineamenti
  • Settore: Tecnologia scenica, tecnologia dell'illuminazione
  • Successo per il cliente: Utilizzando cuscinetti a strisciamento e sferici igus, Kellook è riuscita a ridurre il peso dei giroscopi di 5 kg. Ciò ha reso possibili unità motore e riduttore più piccole, un vantaggio non solo in termini di design ed estetica, ma anche in termini di trasporto e montaggio. Rispetto alle soluzioni metalliche convenzionali, vengono eliminati i costi per lubrificanti e lavori di manutenzione.
icona del peso
Icona Costo in calo
Icona Durata di vita

Problema da risolvere

Soluzione

Installazione luminosa giroscopica di Kellook
Installazione luminosa giroscopica di Kellook, schizzo
Installazione luminosa giroscopica di Kellook, schizzo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza