Cambia lingua :
L'R12 Rex Scrub di Lionsbot International Pte Ltd è la risposta alla pulizia su larga scala. Con due spazzole da 16 pollici ad alta efficienza, stabilisce nuovi standard nella sua categoria. Con una forza di lavaggio di 80 kg, pulisce efficacemente la superficie, massimizzando la velocità e l'efficacia della pulizia. Ottiene risultati perfetti in una sola passata e può essere utilizzato fino a 10 ore.
Le spazzole cilindriche rivestite in carburo di silicio sono estremamente resistenti e garantiscono una pulizia efficace senza interruzioni. Con una larghezza di pulizia di 127 cm e un contenitore di raccolta dello sporco da 9,5 litri, offre prestazioni e praticità
impressionanti. L'apparecchio può essere utilizzato in varie aree di grandi dimensioni, come centri commerciali, fabbriche, parcheggi e molto altro.

Gli elementi scorrevoli in polimero robusto sono insensibili allo sporco e all'umidità.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h